(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ) (レビュー)

通常価格(税別)
2,305円 ~ 3,260円
税込価格
2,536円 ~ 3,586円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
細径で全結線のディスプレイケーブル アナログVGA用 カラーコネクタ

【特長】
・各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
※細径ケーブルを使用しているので延長での使用や、切替器などでの使用には向いていません。これらの使用の際にはパソコン-ディスプレイ間が5m以下の長さで使用してください。
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクターなどを接続します。
・ケーブル外径5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。
・R・G・Bの画像信号用に75Ω同軸ケーブルを使用しているのでノイズに強く、信号損失や高解像度モードに対する画像劣化が極めて少ない高品質なSVGA対応の複合同軸ケーブルです。
・銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています。

スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動機ラインの配置変更時
    評価 5.0満足度:5.02020/11/24
    急な設備レイアウト変更があった際にモニタ用のケーブルの長さが足りなくなってしまい、急遽明日までに必要になったため購入。
    問題無く使用出来て、即納対応頂き助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

    スリムディスプレイケーブル

    スリムディスプレイケーブル

      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

        アナログRGBケーブル

        アナログRGBケーブル

          ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

          ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

            ディスプレイケーブル(アナログRGB)

            ディスプレイケーブル(アナログRGB)

              フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

              フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

                CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                  ディスプレイケーブル

                  ディスプレイケーブル

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                      ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス

                      ディスプレイケーブル DVI24ピンオス-DVI24ピンオス

                        アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                        アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                          USBポート付 パソコン切替器

                          USBポート付 パソコン切替器

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ アクロス サンワサプライ エスコ
                            通常価格 2,305円 4,352円 2,414円 7,802円 2,190円 2,128円 5,751円 4,019円 6,985円 2,882円 3,500円 23,194円 8,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル 延長ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル -
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス VGAオス その他 VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス DVI-Dオス その他 -
                            コネクタタイプ CN2 VGAオス VGAオス その他 RGB BNC VGAメス VGAオス VGAオス VGAメス VGAオス VGAオス DVI-Dオス その他 -
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。