(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KC-NMV30K
ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB) ナイロンメッシュディスプレイケーブル

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB) KC-NMV30K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,808円
税込単価
5,289円

ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル【特長】・ミニD-su...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フェライトコア付ケーブル
  • コネクタタイプ CN1:
    VGAオス
  • コネクタタイプ CN2:
    VGAオス
  • CN1コネクタ向:
    ストレート
  • CN2コネクタ向:
    ストレート
  • 色:
    ブラック
  • 仕上がり外径(mm):
    10.2
  • ケーブル規格:
    UL2919
  • コネクタ仕様:
    ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

KC-NMV30K 解除

Loading...

KC-NMV30K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-NMV30K

3
4969887847022

1個

4,808( 5,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロンメッシュで強力被覆されているディスプレイケーブル

【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するケーブルです。
・ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

KC-NMV30Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)の型番KC-NMV30Kのページです。
型番KC-NMV30Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

    CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

    CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

      ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

      ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

        ディスプレイケーブル

        ディスプレイケーブル

          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

            エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

            エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

              ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K

              ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KC-NMV15K

                ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K

                ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB・2m) KC-NMV20K

                  ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                  ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

                      スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)・0.75m) KC-VM07K

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

                          ディスプレイケーブル (高解像度)

                          ディスプレイケーブル (高解像度)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ
                            通常価格 4,808円 4,619円 2,544円 8,889円 3,255円 8,910円 3,768円 4,030円 25,703円 95,753円 2,530円 33,197円 1,048円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フェライトコア付ケーブル ケーブル 延長ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル 延長ケーブル -
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 VGAオス VGAメス VGAメス VGAオス VGAオス その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC-NMV100K
                            KC-NMV50K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            JANコード

                            14,073円

                            ( 15,480円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104969887847046

                            5,866円

                            ( 6,453円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            54969887847039

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました