(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,019円 ~ 5,645円
税込価格
4,421円 ~ 6,210円

ディスプレイ延長ケーブル VGA用複合同軸タイプ【特長】・ミニD-sub(HD...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • コネクタタイプ CN1:
    VGAオス
  • コネクタタイプ CN2:
    VGAメス
  • CN1コネクタ向:
    ストレート
  • CN2コネクタ向:
    ストレート
  • 色:
    ライトグレー
  • 仕上がり外径(mm):
    9
  • ケーブル規格:
    UL2919
  • コネクタ仕様:
    ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット(4-40)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4969887846841

1個

4,019( 4,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4969887846858

1個

5,645( 6,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイ延長ケーブル VGA用複合同軸タイプ

【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・ミニD-sub 15pin全てを接続しているストレート全結線タイプです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Play対応です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

      ディスプレイケーブル

      ディスプレイケーブル

        ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

        ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

          ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

          ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

            エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

            エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

              フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

              フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

                スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                  スリムディスプレイケーブル

                  スリムディスプレイケーブル

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                      高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル

                      高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル

                        ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                        ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

                          ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

                          ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 4,019円 2,190円 6,985円 2,882円 4,158円 8,910円 5,751円 2,305円 4,352円 25,703円 - 95,753円 13,375円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル 延長ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAオス VGAオス VGAオス その他 - その他 VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 VGAメス VGAメス VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAオス VGAオス VGAオス その他 - その他 その他
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート

                            CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました