(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長) (レビュー)

通常価格(税別)
2,544円 ~ 4,992円
税込価格
2,798円 ~ 5,491円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ディスプレイ延長ケーブル アナログVGA用カラーコネクタ。
【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinタイプのアナログRGBディスプレイ用のケーブルを延長するためのケーブル
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています
・VESA DDCI規格に準拠/Windows 95 Plug&Playに対応しています

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機器用に
    評価 4.0満足度:4.02023/11/30
    画像検査機の表示機器 延長に使用。
    長さ等、選べ問題なく使用可能です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    延長ケーブル
    評価 5.0満足度:5.02020/03/23
    ディスプレイ用の延長ケーブルが必要とのことで急遽必要となり、商社より納期が早く安価であったため迷わずミスミさんで購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

      ディスプレイケーブル

      ディスプレイケーブル

        CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

        CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

          フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

          フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

            エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

            エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

              ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

              ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

                アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

                アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

                  高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル

                  高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル

                    スリムディスプレイケーブル

                    スリムディスプレイケーブル

                      スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                      スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                        アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                        アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 2,544円 3,255円 8,889円 4,619円 5,751円 8,910円 4,808円 14,484円 - 5,386円 2,536円 23,194円 25,703円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 延長ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAオス その他 - VGAオス VGAオス その他 その他
                            コネクタタイプ CN2 VGAメス VGAオス VGAオス VGAメス VGAオス その他 VGAオス その他 - VGAオス VGAオス その他 その他
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。