(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスプレイケーブル

ディスプレイケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,889円
税込単価
9,778円

ディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ【特長】・ミニD-s...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • コネクタタイプ CN1:
    VGAオス
  • コネクタタイプ CN2:
    VGAオス
  • CN1コネクタ向:
    ストレート
  • CN2コネクタ向:
    ストレート
  • 長さ(m):
    5
  • 色:
    ライトグレー
  • 仕上がり外径(mm):
    9
  • ケーブル規格:
    UL2919
  • コネクタ仕様:
    ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)
  • JANコード:
    4969887846902

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-V5K

1個

8,889( 9,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイケーブル5m アナログVGA用 カラーコネクタ

【特長】
・ミニD-sub15pinのディスプレイ端子を持つパソコンとディスプレイ・プロジェクタなどを、またそれらを切替器・分配器と接続するためのケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
・ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
・VESA DDCI規格に準拠しており、Windows95 Plug&Playに対応しています。

Loading...

KC-V5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブルの型番KC-V5Kのページです。
型番KC-V5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスプレイケーブル

ディスプレイケーブル

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

    ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

      CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

      CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

        エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

        エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

          フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

          フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

            ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

            ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

              アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

              アナログRGB延長ケーブル(アナログRGB・4m)

                ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

                ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

                  アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                  アナログRGBケーブル(6m) KB-HD156N

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・5m)

                      高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル

                      高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル

                        スリムディスプレイケーブル

                        スリムディスプレイケーブル

                          スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                          スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 8,889円 2,544円 4,619円 8,910円 5,751円 4,808円 14,484円 13,814円 23,194円 25,703円 - 5,386円 2,536円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル 延長ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAオス VGAオス その他 VGAオス その他 その他 - VGAオス VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 VGAオス VGAメス VGAメス その他 VGAオス VGAオス その他 その他 その他 その他 - VGAオス VGAオス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート

                            ディスプレイケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました