(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チョコ停ウォッチャーmini

チョコ停ウォッチャーmini

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
69,900円
税込単価
76,890円

小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!【特長】・トリガー入力で直前の動...

詳細情報を確認する

  • インターフェース:
    Ethernet
  • カラー対応:
    カラー
  • 画素数(範囲指定):
    ~100万画素
  • センサーサイズ:
    1/2.3型
  • フレームレート(fps):
    30
  • 種類:
    カメラ本体
  • 画素数:
    約1676万画素

(i)ご注意

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

チョコ停ウォッチャーmini 製品説明動画

チョコ停ウォッチャーmini 製品説明動画

関連画像

 

 

 

 

 

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IB-MCT001

10

1個

69,900( 76,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
【特長】
・トリガー入力で直前の動画もロック!
・コンパクトボディで設置も簡単!
・ネットワーク経由で各種モニターや操作が可能!

(i)ご注意

カタログ

 

IB-MCT001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チョコ停ウォッチャーminiの型番IB-MCT001のページです。
型番IB-MCT001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チョコ停ウォッチャーmini

チョコ停ウォッチャーmini

    センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

    センサブラケット シングルプレート CCDカメラ用

      ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

      ハイビジョンカラーカメラ 1280✕720

        三脚アダプター

        三脚アダプター

          画像センサ SVシリーズ

          画像センサ SVシリーズ

            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

            デジタルビデオカメラモジュール XCU-CG

              デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

              デジタルビデオカメラモジュール XCG-CG

                無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

                無料計測ソフト付きUSB2.0対応カメラ【貸出対象】

                  HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】

                  HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】

                    VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

                    VGAアナログカメラ/200万画素/マウス操作/十字線機能【貸出対象】

                      カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                      カメラハ-ネス(アナログ、2M/5M)

                        HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

                        HDハイビジョンカメラ_DVI出力 カラー

                          USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                          USB3 Visionカメラ BUシリーズ

                            メーカー 因幡電機産業 岩田製作所 ミスミ ソニー Panasonic ソニー ソニー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ OMRON SENTECH 東芝テリー
                            通常価格 69,900円 817円 8,000円 2,992円 466,448円 70,371円 75,062円 41,000円 94,300円 53,000円 - 85,000円 45,038円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            インターフェース Ethernet - HDMI - Ethernet / Gigabit Ethernet / I/Oケーブル USB3.0 Ethernet / Gigabit Ethernet USB2.0 HDMI アナログ - USB3.0 USB3.0
                            カラー対応 カラー - カラー - - - - - カラー カラー - - -
                            画素数(範囲指定) ~100万画素 - 101~300万画素 - - 101~300万画素 - - 501万画素~ 101~300万画素 - - -
                            センサーサイズ 1/2.3型 - 1/3型 - - 1/2.9型 - - 1/1.9型 1/3型 - - -
                            フレームレート(fps) 30 - - - - 100 - - 30fps 30 - - -

                            チョコ停ウォッチャーminiのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            生産ラインで使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            生産ラインで機械と人の動きを含めた検証用のカメラとして使用しています。今まではトリガー入力による撮影記録のコントロールは無い長時間の連続流し撮りをするカメラを使っていましたが、データ量がかなり大きくなりました。この商品のようにトリガー入力前後の数分間の映像だけ残す様なカメラはデータ量が少なくなり満足しています。まだ、設置してから短期間なので十分使いこなしていませんが、今後に期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました