(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
20,400円
税込価格
22,440円

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応え...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    25
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    25
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100-440
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE / TUV
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    90

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
20
6

1個

20,400( 22,440円 )

5日目

30
30
6

1個

20,400( 22,440円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

      漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

      漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

          漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

          漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

            漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

            漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

              漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

              漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                  漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                  漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

                    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV125-NCV

                        漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV125-NCV

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV63-NCV

                          漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV63-NCV

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 20,400円 22,800円 17,400円 53,230円 16,240円 22,320円 97,500円 41,140円 22,550円 12,970円 10,900円 27,400円 17,100円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            アンペアフレーム AF 50AF 100AF~199AF - 100AF~199AF - - 400AF以上 200AF~399AF 100AF~199AF - 63AF 100AF~199AF -
                            極数 3 3 - 3 - 3 3 3 3 - - 3 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 25 30 15 50 - - 50 36 30 7.5 7.5 - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 25 30 15 50 - - 50 36 30 7.5 7.5 - -
                            定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 10 10 - 25 - - 36 25 10 - - - -

                            漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました