(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA
漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV ロウデンシャダンキ

漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,300円
税込単価
79,530円

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応え...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    100AF~199AF
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    85
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    85
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    36
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100-440
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    165
  • 寸法 奥行き(mm):
    92

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。

型番

NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA 解除

Loading...

NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
極数
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
アンペアフレーム詳細 AF
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA

100・200・500 切換
3
50
105
100AF

1個

72,300( 79,530円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。

Loading...

NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEVの型番NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MAのページです。
型番NV125-SEV 3P 50A 100-440V 1.2.500MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

      漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

        漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

        漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

          漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

          漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

            漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

            漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

              漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

              漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

                漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

                    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

                    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

                      漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                      漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

                        漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品)高調波・サージ対応形

                          漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                          漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 72,300円 88,800円 244,700円 97,500円 33,483円 22,550円 20,400円 14,283円 56,279円 17,883円 22,097円 15,050円 10,436円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 100AF~199AF 200AF~399AF 400AF以上 400AF以上 200AF~399AF 100AF~199AF 50AF - 100AF~199AF 100AF~199AF - - -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 85 85 85 50 36 30 25 15 50 30 - - 7.5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 85 85 85 50 36 30 25 15 50 30 - - 7.5
                            定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 36 36 50 36 25 10 10 - 25 10 - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - -

                            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NV125-SEV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA
                            NV125-SEV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA
                            NV125-SEV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA
                            NV125-SEV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA
                            NV125-SEV 4P 100A 100-440V 1.2.500MA
                            NV125-SEV 4P 50A 100-440V 1.2.500MA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格電流
                            (A)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            アンペアフレーム詳細 AF

                            72,300円

                            ( 79,530円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100・200・500 切換3100105100AF

                            77,300円

                            ( 85,030円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100・200・500 切換3125105125AF

                            72,300円

                            ( 79,530円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100・200・500 切換360105100AF

                            72,300円

                            ( 79,530円 )
                            1個 -

                            5日目

                            100・200・500 切換375105100AF

                            103,600円

                            ( 113,960円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100・200・500 切換4100140100AF

                            103,600円

                            ( 113,960円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100・200・500 切換450140100AF

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました