(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,800円 ~ 34,800円
税込価格
25,080円 ~ 38,280円

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応え...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    100AF~199AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    30
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    30
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    10
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100~440
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    130
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 種類:
    経済品
  • 仕様:
    高調波・サージ対応形

(i)ご注意

  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
代表規格
寸法 幅(mm)
アンペアフレーム詳細 AF
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100・200・500切替
60
PSE
75
100AF
-

1個

22,800( 25,080円 )

5日目

100・200・500切替
75
PSE
75
100AF
6

1個

22,800( 25,080円 )

5日目

100・200・500切替
100
PSE
75
100AF
10

1個

23,680( 26,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
100
PSE
90
125AF
10

1個

26,300( 28,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100・200・500切替
125
-
75
125AF
10

1個

34,800( 38,280円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF

    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

        漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

        漏電遮断器 F Style NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV63-SVF

          漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

          漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

            漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SVF

              漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

              漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

                    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                    漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CV

                      安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                      安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                        漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                        漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV63-CVF

                          分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                          分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 22,800円 22,550円 97,500円 17,400円 20,400円 53,230円 41,140円 72,300円 244,700円 10,900円 3,400円 12,970円 22,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 100AF~199AF 100AF~199AF 400AF以上 - 50AF 100AF~199AF 200AF~399AF 100AF~199AF 400AF以上 63AF 30AF以下 - 100AF~199AF
                            極数 3 3 3 - 3 3 3 - 3 - 2 - 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 30 30 50 15 25 50 36 85 85 7.5 - 7.5 5
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 30 30 50 15 25 50 36 85 85 7.5 - 7.5 5
                            定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 10 10 36 - 10 25 25 36 50 - - - -

                            漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました