(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,200円
税込価格
29,920円

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応え...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    100AF~199AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    97.5
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    76
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    100AF
  • 定格遮断容量 AC240Vの時(kA):
    5

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
代表規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
AC100-240
60
PSE / TUV / CCC
6

1個

27,200( 29,920円 )

5日目

30
AC100-240
75
PSE / TUV / CCC
6

1個

27,200( 29,920円 )

5日目

30
AC100-240
100
PSE / TUV / CCC
6

1個

27,200( 29,920円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部商品の型番末尾に「W」が付く場合がありますが、この型番末尾「W」 はメーカー管理番号となります。型番末尾「W」の有無による仕様の違いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

    分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

    分電盤・制御盤用漏電遮断器 KCシリーズ NV50-KC・NV50-NKC

      分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

      分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ

        分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

        分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

          分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

          分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC

            高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

            高調波サージ対応漏電遮断器(標準品) WSシリーズ NV-F形

              漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

              漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

                  漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV630-SW

                    漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                    漏電ブレーカ ZR 250AF 逆接続不可

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                      漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 250AF

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                        漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZR-TLA 225AF

                          漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                          漏電ブレーカ(協約形) GE-C

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 27,200円 7,690円 15,040円 22,800円 10,970円 10,990円 88,800円 72,300円 244,700円 33,450円 38,690円 36,163円 10,174円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            アンペアフレーム AF 100AF~199AF 50AF - 100AF~199AF 30AF以下 - 200AF~399AF 100AF~199AF 400AF以上 200AF~399AF 200AF~399AF 200AF~399AF -
                            極数 3 - - 3 3 - 3 - 3 3 3 3 -
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 5 5 5 5 - 85 85 85 30 - - -
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 5 - 5 5 5 - 85 85 85 30 - - -
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - - - - -

                            制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました