(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
133,600円 ~ 148,300円
税込価格
146,960円 ~ 163,130円

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。半世紀以上に渡り市場のニーズに応え...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    200AF~399AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    65
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    36
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC120-480
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    TUV / CCC
  • 寸法 高さ(mm):
    185
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行き(mm):
    92
  • 定格遮断容量 AC120Vの時(kA):
    65
  • 定格遮断容量 AC240Vの時(kA):
    65
  • 定格遮断容量 AC480Vの時(kA):
    35

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100・200・500 切換
200

1個

133,600( 146,960円 )

5日目

100・200・500 切換
225

1個

133,600( 146,960円 )

5日目

100・200・500 切換
250

1個

148,300( 163,130円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ※商品イメージは代表画像となります。型番によって実物は異なることがございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVU

    漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

    漏電遮断器 NV-Sクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV250-CV

      漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

      漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV50-SVFU

        漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

        漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CV

          漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

          漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

            制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

            制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

              漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV

              漏電遮断器 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 高調波・サージ対応形 NV250-NCV

                安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-Lシリーズ

                  制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

                  制御盤用遮断器 FHUシリーズ(漏電遮断器) NV100-FHU

                    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV125-SEV

                      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                      漏電遮断器 NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV400-CW

                        分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                        分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV100-KC

                          漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                          漏電遮断器 NV-Hクラス(高性能品) 高調波・サージ対応形 NV63-HV

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 133,600円 33,483円 31,400円 17,883円 88,800円 6,829円 52,000円 3,353円 27,200円 72,300円 97,500円 22,014円 20,400円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            アンペアフレーム AF 200AF~399AF 200AF~399AF 50AF 100AF~199AF 200AF~399AF 30AF以下 200AF~399AF 30AF以下 100AF~199AF 100AF~199AF 400AF以上 100AF~199AF 50AF
                            極数 3 3 - 3 3 - 3 2 3 - 3 3 3
                            定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 65 36 15 30 85 2.5 - - 5 85 50 5 25
                            定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 36 25 - 10 36 - - - - 36 36 - 10
                            定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - - - -

                            漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器(高調波・サージ対応形) NV250-SVUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました