(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)

TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,162円
税込単価
3,478円

・ジェンダー = オス・ヒューズ数 = None・スイッチタイプ = 2極・端...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

1-1609112-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-1609112-4

1個

3,162( 3,478円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・ヒューズ数 = None
・スイッチタイプ = 2極
・端子方法 = スペード
・定格電流 = 15A
・定格電圧 = 250 V ac
・取り付けタイプ = フランジマウント
・動作周波数 = 50/60Hz
・IECコネクタタイプ = C14
・幅 = 44.2mm
・深さ = 28.94mm
・高さ = 41.2mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

1-1609112-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)の型番1-1609112-4のページです。
型番1-1609112-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)

TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)

    Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

    Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

      Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

      Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

        NEMA規格 プラグ

        NEMA規格 プラグ

          ACインレット Pシリーズ

          ACインレット Pシリーズ

            電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

            電源コネクタ Panasonic WK1021W ソケット 15A 125 V ac

              ACインレット Mシリーズ

              ACインレット Mシリーズ

                ACアウトレット RFシリーズ

                ACアウトレット RFシリーズ

                  平形プラグ・コネクターボデー

                  平形プラグ・コネクターボデー

                    IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                    IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                      【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                      【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P

                        ACアウトレット Tシリーズ

                        ACアウトレット Tシリーズ

                          L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

                          L形プラグ(適応コード 丸型/平型コード)

                            メーカー TE Connectivity Schaffner DELTRON ミスミ エコー電子 Panasonic エコー電子 エコー電子 明工社 ミスミ ミスミ エコー電子 明工社
                            通常価格 3,162円 2,982円 3,474円 4,107円 269円 606円 89円 548円 179円 317円 1,102円 293円 903円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            TE Connectivity IECフィルタ(オス/C14/フランジマウン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました