(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,568円
税込単価
44,625円

・長さ = 300mm・幅 = 300mm・高さ = 40mm・寸法 = 30...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種別長さ高さ熱抵抗カラー
EK/B/300ヒートシンク300mm300mm40mm0.3K/W

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EK/B/300

1個

40,568( 44,625円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・長さ = 300mm
・幅 = 300mm
・高さ = 40mm
・寸法 = 300 x 300 x 40mm
・熱抵抗 = 0.3K/W
・カラー = 黒

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

EK/B/300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mmの型番EK/B/300のページです。
型番EK/B/300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

    アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm

    アーウィットサーマロイ ヒートシンク EM/B/150, 150 x 200 x 40mm

      アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

      アーウィットサーマロイ ヒートシンク 437856 トランジスタ用, はんだ付けタイプ

        ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm

        ヒートシンク ML33 トランジスタ用 ネジ止め式 36×38×20mm

          メーカー AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO
          通常価格 40,568円 18,850円 268円 686円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          種別 ヒートシンク ヒートシンク ヒートシンク ヒートシンク

          アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mmのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          盤用ヒーター・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました