(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mm

ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,798円
税込単価
3,078円

・併用 = 1/8ブリックDC/DCコンバータ・長さ = 57.9mm・幅 =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

241802B92200G

1個

2,798( 3,078円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・併用 = 1/8ブリックDC/DCコンバータ
・長さ = 57.9mm
・幅 = 22.9mm
・高さ = 6.1mm
・寸法 = 57.9 x 22.9 x 6.1mm
・取り付け = ネジ

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

241802B92200Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mmの型番241802B92200Gのページです。
型番241802B92200Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mm

ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mm

    アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

    アーウィットサーマロイ ヒートシンク EK/B/300, 300 x 300 x 40mm

      ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm

      ヒートシンク ML7G トランジスタ用 ネジ止め式 19×20×8.8mm

        メーカー AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO AAVID THERMALLO
        通常価格 2,798円 40,568円 380円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        種別 ヒートシンク ヒートシンク ヒートシンク

        ヒートシンク 241802B92200G ネジ止め式 57.9×22.9×6.1mmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        盤用ヒーター・ヒートシンクカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました