(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着工具 WC-620

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JST 圧着工具 WC-620

通常単価(税別)
104,360円
税込単価
114,796円

・圧着工具種類 = ラチェット・ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG・最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

製品仕様

型番工具種類圧着工具種類ケーブルサイズ最小ワイヤサイズ全長
WC-620圧着工具・圧接工具ラチェット28 → 24 AWG24AWG~28AWG193mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WC-620

1個

104,360( 114,796円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・圧着工具種類 = ラチェット
・ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG
・最小ワイヤサイズ = 28AWG
・最小ワイヤサイズ = 24AWG
・全長 = 193mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着工具 WC-620の型番WC-620のページです。
型番WC-620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着工具 WC-620

JST 圧着工具 WC-620

    JST 圧着工具 WC-692 XAシリーズ

    JST 圧着工具 WC-692 XAシリーズ

      JST 圧着工具 WC-610M

      JST 圧着工具 WC-610M

        フェルール端子用圧着工具

        フェルール端子用圧着工具

          棒端子(フェルール)用圧着工具

          棒端子(フェルール)用圧着工具

            圧着工具 AK17A リングスリーブ用

            圧着工具 AK17A リングスリーブ用

              圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用

              圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用

                引抜き工具 JST,VL シリーズ

                引抜き工具 JST,VL シリーズ

                  ミニ圧着工具

                  ミニ圧着工具

                    RG58/59 crimp tool

                    RG58/59 crimp tool

                      Hanシリーズ 圧着工具/圧着工具付属品

                      Hanシリーズ 圧着工具/圧着工具付属品

                        BNC コネクター圧着工具

                        BNC コネクター圧着工具

                          圧着端子用手動工具

                          圧着端子用手動工具

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ABB(THOMAS&BETTS) フエニックス・コンタクト ロブテックス ロブテックス 日本圧着端子製造 ロブテックス RS PRO HARTING ジェフコム パンドウイット
                            通常価格 104,360円 127,060円 103,762円 125,501円 26,400円 6,387円 9,615円 28,662円 6,660円 16,570円 1,005円 11,606円 81,735円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具種類 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 その他関連用品 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 - 圧着工具・圧接工具 -

                            JST 圧着工具 WC-620のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました