(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 圧着工具 WC-240 PHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JST 圧着工具 WC-240 PHシリーズ

通常単価(税別)
103,763円
税込単価
114,139円

・シリーズ = PH・圧着工具種類 = ラチェット・ケーブルサイズ = 30 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

製品仕様

型番工具種類シリーズ圧着工具種類ケーブルサイズ最小ワイヤサイズ全長
WC-240圧着工具・圧接工具PHラチェット 30 → 24 AWG24AWG~30AWG193mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WC-240

1個

103,763( 114,139円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PH
・圧着工具種類 = ラチェット
・ケーブルサイズ = 30 → 24 AWG
・最小ワイヤサイズ = 24AWG
・最小ワイヤサイズ = 30AWG
・全長 = 193mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JST 圧着工具 WC-240 PHシリーズの型番WC-240のページです。
型番WC-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 圧着工具 WC-240 PHシリーズ

JST 圧着工具 WC-240 PHシリーズ

    Molex 圧着工具 63819-0000 PremiumGradeシリーズ

    Molex 圧着工具 63819-0000 PremiumGradeシリーズ

      JST 圧着工具 WC-620

      JST 圧着工具 WC-620

        JST 圧着工具 WC-610M

        JST 圧着工具 WC-610M

          JST 圧着工具 WC-JWPF

          JST 圧着工具 WC-JWPF

            JST 圧着工具 WC-110

            JST 圧着工具 WC-110

              JST 圧着工具 YRS-980

              JST 圧着工具 YRS-980

                JST 圧着工具 YC-592

                JST 圧着工具 YC-592

                  JST 圧着工具 YC-252

                  JST 圧着工具 YC-252

                    Weidmuller 圧着工具 PZ 10 HEX PZ 10シリーズ

                    Weidmuller 圧着工具 PZ 10 HEX PZ 10シリーズ

                      【日本航空電子工業】JL05 コンタクト用工具

                      【日本航空電子工業】JL05 コンタクト用工具

                        圧着端子用圧着工具

                        圧着端子用圧着工具

                          JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

                          JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ワイドミュラー ミスミ プレスマスター 日本圧着端子製造
                            通常価格 103,763円 78,778円 104,360円 103,762円 103,762円 103,763円 178,882円 76,398円 67,076円 84,612円 19,964円 16,380円 74,533円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            工具種類 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具 - 圧着工具・圧接工具 圧着工具・圧接工具

                            JST 圧着工具 WC-240 PHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました