(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNF 3000-6/2-0
TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズ チューブ ネツシュウシュクチューブ

TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズ RNF 3000-6/2-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,616円
税込単価
1,778円

TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 動作温度(℃):
    -55~+135
  • ハロゲン:
    なし
  • チューブ形状:
    ストレート

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

RNF 3000-6/2-0 解除

Loading...

RNF 3000-6/2-0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
チューブ長さ(mm)
収縮率
難燃性
代表規格
内径(収縮後)(mm)
耐電圧
収縮率詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNF 3000-6/2-0

6
1200
3:1~4.1未満
UL
2
45kV/mm
3:1

1個

1,616( 1,778円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

RNF 3000-6/2-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズの型番RNF 3000-6/2-0のページです。
型番RNF 3000-6/2-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズ

TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズ

    熱収縮チューブ SETCシリーズ(ノンハロゲン)

    熱収縮チューブ SETCシリーズ(ノンハロゲン)

      TE Connectivity 熱収縮チューブ CGPTシリーズ

      TE Connectivity 熱収縮チューブ CGPTシリーズ

        メーカー TE Connectivity デンカエレクトロン TE Connectivity
        通常価格 1,231円 591円 768円
        通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
        材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン
        接着剤
        動作温度(℃) -55~+135 - -40~+135
        ハロゲン なし - なし
        チューブ形状 ストレート - ストレート

        TE Connectivity 熱収縮チューブ RNF-100/3000シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        RNF 3000-24/8-0
        RNF 3000-3/1-0
        RNF 3000-3/1-4-2
        RNF-100-1-5-STK
        RNF-100-1/2-2-STK
        RNF-100-1/2-6-STK
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        内径(収縮前)
        (mm)
        チューブ長さ
        (mm)
        収縮率 難燃性 代表規格 内径(収縮後)
        (mm)
        耐電圧 収縮率詳細

        5,937円

        ( 6,531円 )
        1個 -

        5日目

        2412003:1~4.1未満-845kV/mm3:1

        1,374円

        ( 1,511円 )
        1個 -

        5日目

        312003:1~4.1未満-145kV/mm3:1

        1,246円

        ( 1,371円 )
        1個 -

        5日目

        3黄色12003:1~4.1未満-145kV/mm3:1

        2,932円

        ( 3,225円 )
        1個 -

        5日目

        25.412202:1~3:1未満-12.720kV/mm2:1

        1,308円

        ( 1,439円 )
        1個 -

        5日目

        12.712202:1~3:1未満-6.420kV/mm2:1

        1,516円

        ( 1,668円 )
        1個 -

        5日目

        12.712202:1~3:1未満-6.420kV/mm2:1

        熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました