(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,339円
税込単価
1,473円

・スリーブ径 = 2.4mm・シュリンク径 = 1.2mm・色 = 黒・スリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

RW-175-3/32-0-RSU-STK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RW-175-3/32-0-RSU-STK

1個

1,339( 1,473円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 2.4mm
・シュリンク径 = 1.2mm
・色 = 黒
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1.2m
・材質 = PVDF
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +175℃
・難燃性 = あり
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = RW-175

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

RW-175-3/32-0-RSU-STKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒の型番RW-175-3/32-0-RSU-STKのページです。
型番RW-175-3/32-0-RSU-STKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒

TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒

    TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

      メーカー TE Connectivity TE Connectivity
      通常価格 1,339円 1,529円
      通常出荷日 5日目   5日目  

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, スリーブ長さ 1.2m PVDF, 黒のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました