(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 白色

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 白色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

・スリーブ径 = 1.6mm・シュリンク径 = 0.8mm・色 = 白・スリー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

RNF-100-1/16-9-STK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNF-100-1/16-9-STK

2個

717( 789円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スリーブ径 = 1.6mm
・シュリンク径 = 0.8mm
・色 = 白
・スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
・接着面 = N
・収縮率 = 2:1
・スリーブ長さ = 1.22m
・材質 = ポリオレフィン
・動作温度 Min = -55℃
・動作温度 Max = +135℃
・難燃性 = あり
・耐電圧 = 20kV/mm
・ハロゲンフリー = N
・アングル = ストレート
・シリーズ = RNF-100

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

RNF-100-1/16-9-STKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 白色の型番RNF-100-1/16-9-STKのページです。
型番RNF-100-1/16-9-STKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 白色

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 白色

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 黒色

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 黒色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 赤色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 赤色

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 黒色

        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 黒色

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 赤色

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 赤色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, クリア色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, クリア色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.4mm, 黒色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 青色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 青色

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 白色

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 白色

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, RNF-100シリーズ

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, RNF-100シリーズ

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 黒色

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 黒色

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 黒色

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 黒色

                          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 白色

                          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 白色

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 717円 880円 1,319円 1,179円 998円 936円 760円 1,154円 780円 644円 1,755円 1,980円 1,751円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 白色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました