(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATUM-32/8-0
TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ チューブ ネツシュウシュクチューブ

TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ ATUM-32/8-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,634円
税込単価
8,397円

TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 色:
  • チューブ長さ(mm):
    1200
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 収縮率:
    4:1以上
  • 難燃性:
  • 動作温度(℃):
    -55~+110
  • 耐電圧:
    12kV/mm
  • ハロゲン:
    なし
  • チューブ形状:
    ストレート
  • 収縮率詳細:
    4:1

型番

ATUM-32/8-0 解除

Loading...

ATUM-32/8-0 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
内径(収縮後)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATUM-32/8-0

32
8

1個

7,634( 8,397円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ。

Loading...

ATUM-32/8-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズの型番ATUM-32/8-0のページです。
型番ATUM-32/8-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ

TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, 黒色

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 6mm, 黒色

      TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

      TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前16mm 収縮後4mm 長さ1.2m

        TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)

        TE Connectivity 熱収縮チューブ,動作温度(Max,Min)=(-30℃,+80℃)

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 2mm, 黒色

          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 8mm, 収縮後 2mm, 黒色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 黒色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 黒色

              熱収縮チューブ 収縮率2:1~3:1

              熱収縮チューブ 収縮率2:1~3:1

                Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m

                Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 収縮後 6.4mm, スリーブ長さ 6m

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, 黒色

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4mm, 収縮後 1mm, 黒色

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

                    TE Connectivity 熱収縮チューブ,収縮前 4.8mm,スリーブ長さ 5 x 0.3m

                      メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity RS PRO ABB(THOMAS&BETTS) TE Connectivity TE Connectivity
                      通常価格 7,634円 9,159円 9,893円 6,028円 7,340円 1,179円 75円 8,736円 5,480円 1,529円
                      通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                      - - - - - - - - -
                      チューブ長さ(mm) 1200 - - - - - - - - -
                      材質 ポリオレフィン - - - - - - - - -
                      接着剤 - - - - - - - - -
                      収縮率 4:1以上 - - - - - - - - -

                      TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      ATUM-12/3-0
                      ATUM-52/13-0
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      内径(収縮前)
                      (mm)
                      内径(収縮後)
                      (mm)

                      8,788円

                      ( 9,667円 )
                      1個 -

                      5日目

                      123

                      20,669円

                      ( 22,736円 )
                      1個 -

                      5日目

                      5213

                      熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました