(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28円
税込単価
31円

・シリーズ = LRB・絶縁 = 非絶縁・内側リング直径 = 4.3mm・最大...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

LRB-2.5T-M4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRB-2.5T-M4

100個

28( 31円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = LRB
・絶縁 = 非絶縁
・内側リング直径 = 4.3mm
・最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 18AWG
・スタッドサイズ = M4
・コンタクトめっき = 錫
・厚さ = 0.6mm
・全長 = 21mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

LRB-2.5T-M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWGの型番LRB-2.5T-M4のページです。
型番LRB-2.5T-M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

      TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

      TE 非絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M6/ソリストランド/8AWG→8AWG)

        JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

        JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG

          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 14AWG to 12AWG

            裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

            裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ27.5mm

              裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

              裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

                裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

                  裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                  裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                    JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                      銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                      銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                        TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

                        TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

                          JST Y形圧着端子 5.5-4A 2.6 → 6.6mm2 12AWG to, 10AWG

                          JST Y形圧着端子 5.5-4A 2.6 → 6.6mm2 12AWG to, 10AWG

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 28円 33円 317円 32円 59円 1,742円 2,100円 2,100円 1,742円 33円 532円 178円 36円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました