(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42円
税込単価
46円

・シリーズ = FV・断熱材 = ビニール・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

FVWS2-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVWS2-8

100個

42( 46円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FV
・断熱材 = ビニール
・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・スタッドサイズ = 8mm
・色 = 青
・全長 = 26mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

FVWS2-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWGの型番FVWS2-8のページです。
型番FVWS2-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

      TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

      TE 丸形圧着端子【322797型】(スタッド径:M3.5/22→16AWG)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAP、RAC形)

          絶縁付圧着端子 丸型

          絶縁付圧着端子 丸型

            TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

            TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

              銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

              銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形

                  TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                  TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/赤/プラスティグリップ/22AWG→16AWG)

                    JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

                    JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

                      JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG

                      JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG

                        JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

                        JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

                          TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                          TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 大同端子製造 ミスミ TE Connectivity ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 42円 23円 171円 4,314円 1,084円 179円 860円 1,166円 235円 33円 33円 55円 253円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  

                            JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました