(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55円
税込単価
61円

・シリーズ = FV・内側リング直径 = 4.3mm・断熱材 = ビニール・最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

FVWS1.25-4(LF) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVWS1.25-4(LF)

100個

55( 61円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FV
・内側リング直径 = 4.3mm
・断熱材 = ビニール
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・スタッドサイズ = M4 (#8)
・色 = 赤
・厚さ = 0.8mm
・全長 = 20mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

FVWS1.25-4(LF)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズの型番FVWS1.25-4(LF)のページです。
型番FVWS1.25-4(LF)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズ

    JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),22AWG to 16AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

        JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

        JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

          JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

          JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 赤 FVシリーズ, 22AWG to 16AWG

            JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

            JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

              TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)

              TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)

                TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                  JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                  JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                    JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

                    JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

                      TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

                      TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

                        メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                        通常価格 55円 33円 20円 33円 23円 42円 80円 253円 33円 59円 128円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                        JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M4(#8),赤 FVシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました