(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37円
税込単価
41円

・シリーズ = FVDDF・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ビニール・最小ワイヤサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

FVDDF2-250A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVDDF2-250A

100個

37( 41円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FVDDF
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ビニール
・最小ワイヤサイズmm2 = 1mm²
・コネクタタイプ = Tab
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
・色 = 青
・コンタクト材質 = 銅

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

FVDDF2-250Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁の型番FVDDF2-250Aのページです。
型番FVDDF2-250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

    JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

    JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

      JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

      JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

        TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.6mm)

          TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

          TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

            JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

            JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

              JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

              JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/青/PIDG/16→14AWG/21.4mm)

                    TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

                    TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

                      JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ

                      JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ

                        JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

                        JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

                          JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG 青色

                          JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG 青色

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 37円 38円 64円 179円 64円 28円 42円 33円 253円 60円 68円 59円 60円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました