(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

・シリーズ = PIDG FASTON .187・絶縁 = 絶縁・断熱材 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

9-160481-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-160481-1

100個

128( 141円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PIDG FASTON .187
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・タブサイズ = 4.8 x 0.5mm
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

9-160481-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)の型番9-160481-1のページです。
型番9-160481-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

    JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

      JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

      JST ギボシ端子/圧着端子 2 → 6mm2, 22 → 16AWG

        TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

        TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

          TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

          TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

            JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

            JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

              JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

              JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

                JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                  TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)

                  TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250シリーズ,17→15AWG)

                    TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)

                    TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)

                      TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

                      TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

                        TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)

                        TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)

                          JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ

                          JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ

                            メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 128円 28円 59円 259円 64円 64円 38円 37円 208円 134円 60円 142円 68円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました