(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108円
税込単価
119円

・シリーズ = FASTON .110・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

62003-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62003-2

25個

108( 119円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .110
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
・タブサイズ = 2.79 x 0.51mm
・色 = グレー
・コンタクトめっき = 錫
・タブ厚さ = 0.51mm
・タブ幅 = 2.79mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

62003-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)の型番62003-2のページです。
型番62003-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)

    TE ファストン端子 FASTON.110シリーズ【140717-2】

    TE ファストン端子 FASTON.110シリーズ【140717-2】

      TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)

      TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.250/22→18AWG)

        TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

        TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

          TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

          TE ファストン端子(メス/DuraSeal/22→18AWG)

            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

              TE ファストン端子(メス/FASTON.110/24→22AWG)

              TE ファストン端子(メス/FASTON.110/24→22AWG)

                TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

                TE ファストン端子(メス/PIDG FASTON.187/22→16AWG)

                  TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)

                  TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)

                    TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

                    TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

                      JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

                      JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 断熱材=ビニール

                        TE ファストン端子(オス/110シリーズ/0.3→0.8mm/22→18AWG)

                        TE ファストン端子(オス/110シリーズ/0.3→0.8mm/22→18AWG)

                          JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                          JST ファストン端子 メス FVDDFシリーズ,16AWG to 14AWG 絶縁

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 108円 30円 142円 38円 259円 64円 23円 128円 134円 52円 38円 56円 37円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            TE 圧着ピギーバック端子(FASTON.110/グレー/0.3→0.8mm/22→18AWG)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました