(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25円
税込単価
28円

・シリーズ = FASTON .187・絶縁 = 非絶縁・最小ワイヤサイズmm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

6-160430-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-160430-6

100個

25( 28円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .187
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 15AWG
・タブサイズ = 4.75 x 0.81mm
・長さ = 15mm
・コンタクト材質 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

6-160430-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)の型番6-160430-6のページです。
型番6-160430-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)

TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)

    TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)

    TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ16mm)

      TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

      TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

        TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWG

        TE ファストン端子 メス FASTON.250シリーズ,20AWG to 15AWG

          TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)

          TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)

            TE ファストン端子(メス/FASTON.187/24→20AWG)

            TE ファストン端子(メス/FASTON.187/24→20AWG)

              SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2

              SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2

                TE ファストン端子【170233-1型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

                TE ファストン端子【170233-1型】(メス/Positive Lock.250 Mk I)

                  TE ファストン端子 FASTON.110シリーズ【140717-2】

                  TE ファストン端子 FASTON.110シリーズ【140717-2】

                    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)

                    TEファストン端子(メス/PositiveLock187MkII/20→16AWG)

                      TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→16AWG)

                      TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→16AWG)

                        JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

                        JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

                          ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                          ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 25円 40円 52円 47円 22円 32円 13円 59円 30円 1,890円 28円 28円 118円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目  

                            TE ファストン端子(メス/FASTON.187/20→15AWG/長さ15mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました