(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG) (レビュー)

通常価格(税別)
22円
税込価格
24円
通常出荷日
5日目
・シリーズ = FASTON .110
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 1.3mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・タブサイズ = 2.79 x 0.51mm
・長さ = 0.635インチ
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ギボシを安く
    評価 4.0満足度:4.02019/11/06
    使用頻度が多いので、安いものを探しこれを購入。
    確かに価格的には安い。
    しかし、繋がって納品されるので一度に数多く切断しながら使うのは時間がが掛かってしまう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)

TE ファストン端子(メス/FASTON.110/20→16AWG)

    TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

    TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→15AWG)

      SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2

      SHUR-PLUG,contact,0.50-2.00mm2

        TE Positive Lock 110 174779-1

        TE Positive Lock 110 174779-1

          TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

          TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

            TE ファストン端子【42460-2型】(オス/FASTIN-FASTON.250)

            TE ファストン端子【42460-2型】(オス/FASTIN-FASTON.250)

              圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

              圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

                裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                  裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                  裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                    裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

                      裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

                      裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

                        TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

                        TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

                          TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【63824-1型】(非絶縁/ストレート)

                          TE はんだタブ端子・ソルダータブ端子【63824-1型】(非絶縁/ストレート)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 22円 52円 13円 12円 64円 39円 193円 1,742円 1,742円 1,742円 2,100円 178円 32円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。