(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG) (レビュー)

通常価格(税別)
60円
税込価格
66円
通常出荷日
5日目
・シリーズ = Ultra-Fast .250
・絶縁 = 絶縁
・断熱材 = ナイロン66
・ジェンダー = メス
・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
・最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・色 = 青
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線材として
    評価 5.0満足度:5.02020/06/18
    修理に使用したいスイッチの端子がファストン端子で手持ちがなくて困っていたのですが少量(適量)を手ごろな価格で短時間で入手できたので非常に助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

TE ファストン端子(メス/Ultra-Fast.250/16→14AWG)

    TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

    TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

      TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

      TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

        TE Connectivity 圧着カバー(1極/ナチュラル/9.1mm)

        TE Connectivity 圧着カバー(1極/ナチュラル/9.1mm)

          TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

          TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

            JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

            JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

              TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

              TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                  TE FASTIN-FASTON 250 180900

                  TE FASTIN-FASTON 250 180900

                    TE Positive Lock 250 175023-1

                    TE Positive Lock 250 175023-1

                      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

                      TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

                        TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル

                        TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【171809-1】1極,ナチュラル

                          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

                          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3, 14AWG to 12AWG

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 60円 75円 88円 53円 178円 33円 31円 28円 145円 1,748円 137円 200円 32円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。