(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70円
税込単価
77円

・シリーズ = Ultra-Fast .250・絶縁 = 絶縁・フラグ幅 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

2-520129-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-520129-2

100個

70( 77円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = Ultra-Fast .250
・絶縁 = 絶縁
・フラグ幅 = 16mm
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm²
・最大ワイヤサイズmm2 = 0.9mm²
・最小ワイヤサイズAWG = 22AWG
・全長 = 16.14mm
・タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
・色 = 赤
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮
・タブ厚さ = 0.81mm
・タブ幅 = 6.35mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

2-520129-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)の型番2-520129-2のページです。
型番2-520129-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)

TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)

    TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

    TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.187/絶縁/赤/22AWG)

      TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

      TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

        TE 圧着フラグ端子(FASTON.250/非絶縁/0.8→2mm/18→14AWG)

        TE 圧着フラグ端子(FASTON.250/非絶縁/0.8→2mm/18→14AWG)

          TE 圧着フラグ端子 PIDG FASTON.250(絶縁/青/1.2→2mm/16AWG)

          TE 圧着フラグ端子 PIDG FASTON.250(絶縁/青/1.2→2mm/16AWG)

            TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.250/全長29.18mm)

            TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.250/全長29.18mm)

              TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

              TE ファストン端子 FASTON.250シリーズ(22AWG→18AWG/0.75インチ)

                TE ファストン端子【42460-1型】(オス/FASTIN-FASTON.250)

                TE ファストン端子【42460-1型】(オス/FASTIN-FASTON.250)

                  TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                  TE 圧着フラグ端子U(ltra-Fast.187/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

                    TE ファストン端子【42460-2型】(オス/FASTIN-FASTON.250)

                    TE ファストン端子【42460-2型】(オス/FASTIN-FASTON.250)

                      TE ファストン端子 FASTIN-FASTON.250シリーズ【42281-1】

                      TE ファストン端子 FASTIN-FASTON.250シリーズ【42281-1】

                        TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)

                        TE ファストン端子(オス/Ultra-Fast187シリーズ/22~18AWG)

                          TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→16AWG)

                          TE ファストン端子(オス/FASTIN-FASTON.110/20→16AWG)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 70円 64円 75円 50円 293円 55円 38円 51円 88円 39円 58円 134円 28円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/赤/22AWG)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました