(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
193円 86円
税込単価
212円 95円

・シリーズ = FASTON .250・タブ角度 = ストレート・絶縁 = 非...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

62409-1 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62409-1

10

3個

193円

86

( 95円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

・シリーズ = FASTON .250
・タブ角度 = ストレート
・絶縁 = 非絶縁
・全長 = 15.8mm
・コンタクト材質 = 真鍮
・コンタクトめっき = 銅の上に錫
・色 = グレー
・タブ数 = 1
・タブ厚さ = 0.83mm
・タブ幅 = 6.35mm

TE Connectivity FASTON 250基板実装タブ端子. FASTON 250基板実装タブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 250基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。

【特長と利点】
信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 250基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mmの型番62409-1のページです。
型番62409-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

    TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

    TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

      TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

      TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

        TE FASTIN-FASTON 250 180900

        TE FASTIN-FASTON 250 180900

          TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

          TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

            TE SHUR-PLUG 180 170889-2

            TE SHUR-PLUG 180 170889-2

              TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル

              TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱【180907-0】2極,ナチュラル

                TE Positive Lock 110 174779-1

                TE Positive Lock 110 174779-1

                  裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                  裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                    ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                      裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

                      裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

                        裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                        裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

                          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                          裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 TE Connectivity トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 193円 178円 64円 145円 108円 27円 89円 12円 1,387円 118円 2,100円 1,742円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  

                            圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト