(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)
  • 数量スライド割引

TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG) (レビュー)

通常価格(税別)
178円
税込価格
196円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
・シリーズ = FASTON .187
・絶縁 = 非絶縁
・最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm²
・コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル
・最小ワイヤサイズAWG = 20AWG
・最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
・タブサイズ = 4.75 x 0.81mm
・長さ = 14.99mm
・コンタクトめっき = 錫
・コンタクト材質 = 真鍮

TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。

【特長と利点】
正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気配線
    評価 5.0満足度:5.02020/02/18
    急遽必要になった為購入。
    少量から注文でき、納期も早くて大変助かりました。
    使用感は問題なしです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

TE ファストン端子(メス/FASTON.187シリーズ/20AWG→16AWG)

    圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

    圧着タブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 6.35 x 0.83mm

      TE FASTIN-FASTON 250 180900

      TE FASTIN-FASTON 250 180900

        TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

        TE ファストン端子【3-350816-2型】(メス/Ultra-Fast.187シリーズ)

          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

          JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 LRBシリーズ, 20AWG to 18AWG

            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

            TE 圧着フラグ端子(Ultra-Fast.250/絶縁/青/1.3→2mm/16→14AWG)

              ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

              ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

                  JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                  JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 LRBシリーズ, 18AWG to 14AWG

                    銅線用圧着端子(R型)

                    銅線用圧着端子(R型)

                      TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                      TE ファストン端子 オス FASTON.110シリーズ(12.4mm)

                        圧着端子各種

                        圧着端子各種

                          TE Positive Lock 110 174779-1

                          TE Positive Lock 110 174779-1

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 日本圧着端子製造 冨士端子工業 TE Connectivity アメリカン電機 TE Connectivity
                            通常価格 178円 193円 145円 64円 33円 75円 118円 1,387円 28円 1,370円 31円 1,868円 12円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。