(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
164円
税込単価
180円

・スプライスタイプ = パラレル・ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

323030

10個

164( 180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・スプライスタイプ = パラレル
・ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG
・全長 = 7.65mm
・直径 = 3.58mm
・絶縁 = 非絶縁
・コンタクト材質 = 銅
・コンタクトめっき = ニッケル
・厚さ = 0.84mm

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

323030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)の型番323030のページです。
型番323030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)

    TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ【34137型】非絶縁 パラレル

    TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ【34137型】非絶縁 パラレル

      TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル(34137型)

      TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル(34137型)

        TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)

        TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/16→14AWG)

          TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

          TE ワイヤスプライスコネクタ【323796型】(非絶縁/バット/22→16AWG)

            TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル

            TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 ナチュラル

              JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

              JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG

                TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/赤/PLASTI-GRIP/27.33mm)

                TE ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/赤/PLASTI-GRIP/27.33mm)

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルブーツ, 170889-1

                    TE ファストン端子(オス/FASTON.187/13.8mm)

                    TE ファストン端子(オス/FASTON.187/13.8mm)

                      ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                      ギボシ端子/圧着端子 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG

                        JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ

                        JST ギボシ端子/圧着端子 1→6mm2,16→14AWG FVDGMシリーズ

                          TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

                          TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(絶縁/バット/黄/26→22AWG)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                            通常価格 164円 50円 35円 155円 210円 102円 28円 40円 108円 58円 118円 68円 95円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   5日目  

                            TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ(非絶縁/パラレル/22→16AWG)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました