(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BL

Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,695円
税込単価
1,865円

・シリーズ = BL・極数 = 4・取り付けタイプ = ケーブルマウント・ピッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BL 3.5/4 -1597380000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズ極数取り付けタイプピッチ定格電流端子方法ケーブルサイズ素材定格電圧最低使用温度最高使用温度コンタクト材質コンタクトめっき
BL 3.5/4 -1597380000BL4ケーブルマウント3.5mm17A埋め込みネジ28 → 14 AWGPBT320 V-25℃+100℃銅合金

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL 3.5/4 -1597380000

5個

1,695( 1,865円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = BL
・極数 = 4
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ピッチ = 3.5mm
・定格電流 = 17A
・端子方法 = 埋め込みネジ
・ケーブルサイズ = 28 → 14 AWG
・素材 = PBT
・定格電圧 = 320 V
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +100℃
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 錫

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

BL 3.5/4 -1597380000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BLの型番BL 3.5/4 -1597380000のページです。
型番BL 3.5/4 -1597380000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BL

Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BL

    スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

    スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス

      コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

      コネクタプラグX-COM-SYSTEM 769シリーズ

        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

        スプリング式コネクタ 734シリーズ 3.81mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)

          半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ

          半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ

            3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

            3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

              Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL

              Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL

                3M<sup>TM</sup> ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプ

                3MTM ミニ・クランプ コモンソケットY分岐タイプ

                  CC-Link ソケットコネクタ

                  CC-Link ソケットコネクタ

                    メーカー ワイドミュラー ワゴ ワゴ ワゴ ワゴ スリーエムジャパン ワイドミュラー スリーエムジャパン ミスミ
                    通常価格 1,695円 582円 488円 273円 87円 253円 3,818円 523円 542円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                    Weidmuller 中継用端子台 1597380000 4極 3.5mm ピッチ BLのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました