(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL

Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,818円
税込単価
4,200円

・シリーズ = BL・極数 = 16・取り付けタイプ = ケーブルマウント・ピ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BL 3.5/16 -1597500000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズ極数取り付けタイプピッチ定格電流端子方法ケーブルサイズ素材最低使用温度最高使用温度コンタクト材質コンタクトめっき
BL 3.5/16 -1597500000BL16ケーブルマウント3.5mm17A埋め込みネジ28 → 14 AWGPBTオレンジ-25℃+100℃銅合金

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL 3.5/16 -1597500000

5個

3,818( 4,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = BL
・極数 = 16
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ピッチ = 3.5mm
・定格電流 = 17A
・端子方法 = 埋め込みネジ
・ケーブルサイズ = 28 → 14 AWG
・素材 = PBT
・色 = オレンジ
・最低使用温度 = -25℃
・最高使用温度 = +100℃
・コンタクト材質 = 銅合金
・コンタクトめっき = 錫

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

BL 3.5/16 -1597500000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BLの型番BL 3.5/16 -1597500000のページです。
型番BL 3.5/16 -1597500000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL

Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BL

    BLC 5.08mm シリーズ

    BLC 5.08mm シリーズ

      半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ

      半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ

        3M ユークランプワイヤーマウントプラグ

        3M ユークランプワイヤーマウントプラグ

          Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BL

          Weidmuller 中継用端子台 1597440000 10極 3.5mm ピッチ BL

            メーカー ワイドミュラー ワイドミュラー ワゴ スリーエムジャパン ワイドミュラー
            通常価格 3,818円 98円 87円 395円 3,128円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

            Weidmuller 中継用端子台 1597500000 16極 3.5mm ピッチ BLのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました