(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493

Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40円
税込単価
44円

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metr...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色:
  • 特長:
    併用(自動車用コネクタ)

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

12129493 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番特長
12129493併用(自動車用コネクタ)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12129493

100個

40( 44円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デルファイ(Delphi Connection Systems)社製 Metri-packシリーズ メス圧着端子 。 ・100個単位にて販売。

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

12129493で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493の型番12129493のページです。
型番12129493に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493

Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493

    Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074

    Delphi(デルファイ)端子 Metri-Pack 150シリーズ 12048074

      コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

      コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

        2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)

        2.0mm ピッチ I/O コネクタ ワイヤーマウントリセプタクル用 シェルキット(ストレート型)

          TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ

          TE Connectivity コンタクト Econoseal Jシリーズ

            コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

            コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

              ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

              ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                Power Double Lockシリーズ

                Power Double Lockシリーズ

                  TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

                  TEコンタクト Econoseal J MarkIIシリーズ 171661-2

                    3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

                    3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

                      基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

                      基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

                        D-subコネクタ用 スプリングロック

                        D-subコネクタ用 スプリングロック

                          櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用

                          櫛型ジャンパ(絶縁) MCS-MIDI メールコネクタ/フィメールコネクタ用

                            メーカー Delphi Delphi ワゴ スリーエムジャパン TE Connectivity ワゴ ワゴ TE Connectivity TE Connectivity スリーエムジャパン 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ワゴ
                            通常価格 40円 66円 16円 564円 131円 13円 232円 151円 134円 66円 33円 124円 95円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 その他 その他 フード その他 その他 - - その他 コネクタ固定具 その他 コネクタ固定具 その他
                            - - - - -
                            特長 併用(自動車用コネクタ) 併用(自動車用コネクタ) コネクタの誤嵌合を防止 EMI/ESD対策品 - コネクタの誤嵌合を防止 - - - - - - コネクタの2極間のコモニングが可能

                            Delphi(デルファイ)端子 Metri-packシリーズ 12129493のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました