(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)

ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ  (メーカー型番:09670019965)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
238円
税込単価
262円

・タイプ = ローレット頭ネジ・スレッドサイズ = M3・ネジ長さ = 21....

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ固定具
  • 材質:
    メタル
  • 材質詳細:
  • 商品種類:
    D-Sub ローレットネジ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

09-67-001-9965 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09-67-001-9965

10個

238( 262円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・タイプ = ローレット頭ネジ
・スレッドサイズ = M3
・ネジ長さ = 21.9mm
・素材 = 鋼
・コネクタタイプ = D-サブ
・ヘッドスクリュー = フィリップス
・ねじロックジェンダー = オス
・併用 = D-subコネクタ
・仕上げ = ニッケル

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

09-67-001-9965で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)の型番09-67-001-9965のページです。
型番09-67-001-9965に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ  (メーカー型番:09670019965)

ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)

    Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

    Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

      標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)

      標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)

        Dynamic シリーズ

        Dynamic シリーズ

          丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)

          丸形コネクタ 非防水ケーブルクランプ(R1)

            Power Double Lockシリーズ

            Power Double Lockシリーズ

              コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

              コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                XC5(ファインフィット) オプション品

                XC5(ファインフィット) オプション品

                  【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)

                  【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)

                    MRシリーズ アクセサリー

                    MRシリーズ アクセサリー

                      TE MQS 1473247-1

                      TE MQS 1473247-1

                        ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                        ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

                          Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

                          Dサブコネクタ 固定具(ジャックスクリュー、フード形XM2S専用)

                            メーカー HARTING Delphi HARTING TE Connectivity 第一電子工業 TE Connectivity ワゴ オムロン ミスミ 本多通信工業 TE Connectivity ワゴ オムロン
                            通常価格 238円 124円 89円 3,894円 633円 151円 16円 141円 101円 101円 270円 232円 168円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コネクタ固定具 その他 その他 ハウジング その他 - その他 ハウジング - - その他 - コネクタ固定具
                            材質 メタル - メタル - アルミニウム合金 - - - - - PBT樹脂 - メタル
                            材質詳細 - - - - - - - - - - - -
                            商品種類 D-Sub ローレットネジ - コーディング - - - - - - - - - -

                            ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました