(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Samtec ピンヘッダ 1列6極 ライトアングル 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

Samtec ピンヘッダ 1列6極 ライトアングル 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

・シリーズ = TSW・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 6・行数 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

TSW-106-08-L-S-RA 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番シリーズピッチコンタクト数行数ボディ向き対応ピン長テールピン長端子方法タイプ定格電圧
TSW-106-08-L-S-RATSW2.54mm61ライトアングル5.84mm2.29mmはんだ基板対基板、電線対基板450 V ac

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSW-106-08-L-S-RA

5個

260( 286円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = TSW
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ボディ向き = ライトアングル
・対応ピン長 = 5.84mm
・テールピン長 = 2.29mm
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板、電線対基板
・定格電圧 = 450 V ac

(i)ご注意

  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

TSW-106-08-L-S-RAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Samtec ピンヘッダ 1列6極 ライトアングル 基板対基板 2.54mm TSWシリーズの型番TSW-106-08-L-S-RAのページです。
型番TSW-106-08-L-S-RAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Samtec ピンヘッダ 1列6極 ライトアングル 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

Samtec ピンヘッダ 1列6極 ライトアングル 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

    Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

    Preci-Dip スプリング装着コネクタ【811-S1-004-10-014101】

      Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

      Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

        JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 8極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

          メーカー Samtec PRECI-DIP PRECI-DIP 日本圧着端子製造
          通常価格 260円 804円 170円 259円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          用途 対基板 対基板 対基板 対基板
          使用電圧(V) AC450 AC100/DC150 AC100/DC150 AC/DC150
          ピン数 6 4 5 8
          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)
          シリーズ その他 その他 その他 その他

          Samtec ピンヘッダ 1列6極 ライトアングル 基板対基板 2.54mm TSWシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました