(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
496円
税込単価
546円

・コンタクト数 = 4・行数 = 1・ピッチ = 2.54mm・タイプ = 基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SSW-104-02-G-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ピッチタイプ取り付けタイプボディ向き端子方法定格電流定格電圧シリーズコンタクト材質
SSW-104-02-G-S412.54mm基板対基板スルーホールストレートはんだ6.9A550 V acSSWリン酸銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSW-104-02-G-S

5個

496( 546円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 4
・行数 = 1
・ピッチ = 2.54mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 6.9A
・定格電圧 = 550 V ac
・シリーズ = SSW
・コンタクト材質 = リン酸銅

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

SSW-104-02-G-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレートの型番SSW-104-02-G-Sのページです。
型番SSW-104-02-G-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

      Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

      Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

        メーカー Samtec Samtec Samtec
        通常価格 496円 448円 728円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        用途 対基板 対基板 対基板
        使用電流(A) 6.9 6.9 6.9
        使用電圧(V) AC550 AC550 AC550
        ピン数 4 2 10
        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

        Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレートのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました