(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
448円
税込単価
493円

・コンタクト数 = 2・行数 = 1・ピッチ = 2.54mm・タイプ = 基...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SSW-102-02-G-S 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コンタクト数行数ピッチタイプ取り付けタイプボディ向き端子方法定格電流定格電圧シリーズコンタクト材質
SSW-102-02-G-S212.54mm基板対基板スルーホールストレートはんだ6.9A550 V acSSWリン酸銅

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSW-102-02-G-S

5個

448( 493円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ピッチ = 2.54mm
・タイプ = 基板対基板
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 6.9A
・定格電圧 = 550 V ac
・シリーズ = SSW
・コンタクト材質 = リン酸銅

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

SSW-102-02-G-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレートの型番SSW-102-02-G-Sのページです。
型番SSW-102-02-G-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

    コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

    コネクタハウジング オス 7極 1列 MULTILOCK 025シリーズ

      ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

      ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G

        DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

        DINコネクタ(ケーブル接続タイプ) XC6

          JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

          JST コネクタハウジング メス 6極 1列 1mm NSHシリーズ

            JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

            JST コネクタハウジング 5極 1列 2.5mm SCNシリーズ

              JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ

              JST コネクタハウジング 2極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                JST コネクタハウジング 4極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                JST コネクタハウジング 4極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                  JST コネクタハウジング 8極 1列 2.5mm SCNシリーズ

                    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

                    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 4 極 1 列 ストレート

                      JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                      JST コネクタハウジング 1列4極 メス J300シリーズ 04JFAT-SBXGF-I

                        TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

                        TE Connectivity コネクタハウジング オス 1極 1列 メイテンロック

                          メーカー Samtec TE Connectivity オムロン オムロン 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 Samtec 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                          通常価格 448円 560円 568円 2,595円 42円 46円 26円 39円 31円 496円 1,319円 105円
                          通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対基板 対電線 その他 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対電線
                          使用電流(A) 6.9 - 1 - AC/DC1 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 6.9 - -
                          使用電圧(V) AC550 DC12 AC150 - AC/DC50 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC550 - AC600
                          ピン数 2 7 - - 6 5 2 4 8 4 4 1
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) その他 - メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                          Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました