(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレート

Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
139円
税込単価
153円

・ジェンダー = オス・取り付けタイプ = スルーホール・ボディ向き = スト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ジェンダー取り付けタイプボディ向き高さ端子方法定格電流コンタクトめっきコンタクト材質定格電圧
PD-60オススルーホールストレート4.19mmはんだ1Aベリリウム銅125 V ac/dc

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PD-60

100個

139( 153円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ジェンダー = オス
・取り付けタイプ = スルーホール
・ボディ向き = ストレート
・高さ = 4.19mm
・端子方法 = はんだ
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = 金
・コンタクト材質 = ベリリウム銅
・定格電圧 = 125 V ac/dc

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

PD-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレートの型番PD-60のページです。
型番PD-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレート

Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレート

    Mac 8 ソケットピン PD-2 ストレート

    Mac 8 ソケットピン PD-2 ストレート

      Mac 8 ソケットピン PD-61 ストレート

      Mac 8 ソケットピン PD-61 ストレート

        Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート

        Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート

          Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレート

          Mac 8 ソケットピン PD-11 ストレート

            Mac 8 ソケットピン PD-12 ストレート

            Mac 8 ソケットピン PD-12 ストレート

              Mac 8 ソケットピン PD-13 ストレート

              Mac 8 ソケットピン PD-13 ストレート

                Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

                Mac8 ピンヘッダ MLシリーズ 1列20極 ストレート 基板対基板 ML-5-20P

                  JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

                  JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

                    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

                    Samtec 基板ソケット SSW シリーズ 2.54mm 2 極 1 列 ストレート

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1.25mm 10FMZ-ST(LF)(SN)

                      JST FPC/FFC コネクタ メス 10極 1.25mm 10FMZ-ST(LF)(SN)

                        Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                        Samtec 基板ソケット 2.54mm 1列10極 ストレート SSW-110-01-G-S

                          メーカー マックエイト マックエイト マックエイト マックエイト マックエイト マックエイト マックエイト マックエイト 日本圧着端子製造 Samtec 日本圧着端子製造 Samtec
                          通常価格 139円 146円 180円 199円 155円 173円 180円 1,286円 90円 448円 68円 728円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                          使用電流(A) 1 1 5 1 1 1 1 4 AC/DC1 6.9 AC/DC1 6.9
                          使用電圧(V) AC/DC125 - - AC/DC125 - - - AC/DC125 AC/DC200 AC550 AC/DC200 AC550
                          ピン数 1 1 1 1 1 1 1 20 19 2 10 10
                          適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                          Mac 8 ソケットピン PD-60 ストレートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました