(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

・シリーズ = 350・ピッチ = 2.54mm・コンタクト数 = 12・行数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

350-80-112-00-006101 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

350-80-112-00-006101

5個

432( 475円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = 350
・ピッチ = 2.54mm
・コンタクト数 = 12
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・タイプ = 基板対基板
・定格電圧 = 150 V dc

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

350-80-112-00-006101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)の型番350-80-112-00-006101のページです。
型番350-80-112-00-006101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)

    ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

    ASSMANN WSW ピンヘッダ(20極/1列/ストレート/2.54mm/250Vac)

      Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

      Samtec ピンヘッダ 2列50極 ストレート 基板対基板 2.54mm TSWシリーズ

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

        Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/5極/1列/ライトアングル)

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

            JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

              ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

                ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

                ASSMANN WSW ピンヘッダ【AW140-EG-G36D】

                  Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                  Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 20極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        メーカー PRECI-DIP Assmann WSW Components Samtec PRECI-DIP PRECI-DIP 日本圧着端子製造 Assmann WSW Components Assmann WSW Components モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                        通常価格 432円 132円 1,522円 170円 420円 193円 257円 226円 1,979円 388円 284円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                        使用電流(A) 3 3 - 3 3 AC/DC3 3 3 3 AC/DC3 AC/DC3
                        使用電圧(V) AC100/DC150 AC250 AC550 AC100/DC150 AC100/DC150 AC/DC250 AC100 AC250 350 AC/DC250 AC/DC250
                        ピン数 12 20 50 5 10 12 20 36 60 20 25
                        適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                        Preci-Dip ピンヘッダ 350シリーズ(12極/1列/ストレート/2.54mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました