(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46円
税込単価
51円

・アクセサリタイプ = プレート・併用 = 745シリーズ・シリーズ = 74...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

745-100 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

745-100

25個

46( 51円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アクセサリタイプ = プレート
・併用 = 745シリーズ
・シリーズ = 745

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

745-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)の型番745-100のページです。
型番745-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

    Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

    Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

      JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 7極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

        基板ソケット 12極 2列 ストレート 3.5mm Multilock 070シリーズ

          Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

          Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

            JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

            JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                    基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                      圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

                      圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ 316838-1

                        コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                        コネクタハウジング メス 13極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                            メーカー ワゴ Delphi 日本圧着端子製造 TE Connectivity モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造
                            通常価格 46円 46円 146円 401円 44円 106円 191円 209円 192円 47円 48円 932円 265円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
                            用途 その他 - 対基板 対基板 - - 対基板 対電線 対基板 対基板 - 対電線 対基板

                            Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました