(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wago 基板端子ストリップ 745-801, 5mmピッチ , 1列, 1極, グレー

Wago 基板端子ストリップ 745-801, 5mmピッチ , 1列, 1極, グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

・コンタクト数 = 1・ピッチ = 5mm・行数 = 1・取り付けタイプ = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

745-801 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

745-801

10個

234( 257円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンタクト数 = 1
・ピッチ = 5mm
・行数 = 1
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = スプリングケージ
・タイプ = 基板端子台
・定格電流 = 20A
・ボディ向き = ストレート
・色 = グレー
・定格電圧 = 250 V ac
・幅 = 19mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

745-801で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wago 基板端子ストリップ 745-801, 5mmピッチ , 1列, 1極, グレーの型番745-801のページです。
型番745-801に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wago 基板端子ストリップ 745-801, 5mmピッチ , 1列, 1極, グレー

Wago 基板端子ストリップ 745-801, 5mmピッチ , 1列, 1極, グレー

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

    Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101

      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

      JST 圧着端子コンタクト メス RCYシリーズ

        Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

        Wago, PCBヘッダアクセサリー (プレート)

          JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板

          JST 基板ヘッダ VHシリーズ, 3極 3.96mm, 1列, ライトアングル, 電線対基板

            圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

            圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

              コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

              コネクタハウジング メス 4極 2列 3.96mm Power Double Lockシリーズ

                JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

                  I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバー

                  I/Oカード用 バックコネクタ、プラグカバー

                    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                    電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                      基板ヘッダ 2極 2mm 1列 ストレート AMP CTシリーズ 292132-2

                        メーカー ワゴ モレックス 日本圧着端子製造 ワゴ 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity
                        通常価格 234円 44円 106円 46円 72円 28円 75円 479円 234円 59円 47円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        用途 対電線 - - その他 対基板 - 対電線 対電線 - 対基板 対基板
                        使用電流(A) 20 - - - AC/DC10 - - AC/DC7 - - 4
                        使用電圧(V) 250 - - - AC/DC250 - AC300 AC/DC300 - AC250/DC250 AC125/DC125
                        ピン数 1 - - - 3 - 4 2 - 2 2
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) - - - オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット) - オス(プラグ) オス(プラグ)

                        Wago 基板端子ストリップ 745-801, 5mmピッチ , 1列, 1極, グレーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました