(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
268円
税込単価
295円

・シリーズ = PA・ピッチ = 2mm・コンタクト数 = 3・行数 = 1・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

SM03B-PASS-TB (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM03B-PASS-TB (LF)(SN)

4個

268( 295円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = PA
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 3
・行数 = 1
・ボディ向き = ライトアングル
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電流 = 3A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

SM03B-PASS-TB (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズの型番SM03B-PASS-TB (LF)(SN)のページです。
型番SM03B-PASS-TB (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

                      JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                      JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 15極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 15極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                          通常価格 268円 275円 177円 64円 177円 143円 349円 77円 265円 166円 542円 408円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                          使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC2 AC/DC3 AC/DC3
                          使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC50 AC/DC250 AC/DC250
                          ピン数 3 2 12 2 13 9 16 3 12 2 16 15
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                          JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました