(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
64円
税込単価
70円

・シリーズ = NH・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 2・行数 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BS2P-SHF-1AA (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS2P-SHF-1AA (LF)(SN)

10個

64( 70円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = NH
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ボディ向き = ライトアングル
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電流 = 3A

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

BS2P-SHF-1AA (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズの型番BS2P-SHF-1AA (LF)(SN)のページです。
型番BS2P-SHF-1AA (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 6.2mm VLシリーズ

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

      TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

        TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 メイテンロック

          コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

          コネクタハウジング メス 2列 20極 Multilock 070シリーズ

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

            TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 2.5mm EI

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

              TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 メイテンロック

                JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                JST コネクタハウジング 8極 1列 1.5mm SZNシリーズ

                  コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ

                  コネクタハウジング メス 8極 2列 Multilock 070シリーズ

                    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

                    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ DF12シリーズ

                      JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

                      JST コネクタハウジング メス 2極 1列 5mm WPJシリーズ

                        圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                        圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

                          メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity ヒロセ電機 日本圧着端子製造 TE Connectivity
                          通常価格 64円 153円 185円 89円 660円 71円 169円 54円 286円 355円 80円 28円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板 - 対電線 -
                          使用電流(A) AC/DC3 AC/DC20 - - - - - AC/DC0.7 - 0.3 AC/DC7 -
                          使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC600 - - DC12 AC250/DC350 - AC/DC50 DC12 AC50 AC/DC300 -
                          ピン数 2 2 6 2 20 2 4 8 8 - 2 -
                          適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) -

                          JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました