(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
166円
税込単価
183円

・シリーズ = ACH・ピッチ = 1.2mm・コンタクト数 = 2・行数 =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

5個

166( 183円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = ACH
・ピッチ = 1.2mm
・コンタクト数 = 2
・行数 = 1
・ボディ向き = ライトアングル
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = 表面実装
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 金
・定格電圧 = 50 V ac/dc

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズの型番BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)のページです。
型番BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

    TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

    TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ(難燃)

      TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

      TE Connectivity 基板ヘッダ EIシリーズ

        基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

        基板ヘッダ 5極 2.5mm 1列 ストレート EIシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 2極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 2極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

            電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

            電線対基板 2極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

              電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

              電線対基板 6極 1列 ストレート 1.5mm AMP Mini CTシリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                電線対基板 3極 1列 ストレート 3.96mm Economy Powerシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 4極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 4極, 2列, ストレート, 電線対基板 5mm XLシリーズ

                    Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート

                    Mac 8 ソケットピン PD-9 ストレート

                      TE Multilock Connector System 179093-6

                      TE Multilock Connector System 179093-6

                        TE Multilock Connector System 175781-1

                        TE Multilock Connector System 175781-1

                          コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                          コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 マックエイト TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 166円 144円 373円 442円 47円 59円 129円 53円 179円 199円 231円 219円 209円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 - 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対電線 対基板 対電線
                            使用電流(A) AC/DC2 - 3.5 5 AC/DC10 - 2 8 AC/DC9 1 - - -
                            使用電圧(V) AC/DC50 - AC250 AC250/DC250 AC/DC150 AC250/DC250 AC50/DC50 AC250/DC250 AC/DC150 AC/DC125 DC12 DC12 AC300
                            ピン数 2 - 4 5 2 2 6 3 4 1 16 3 12
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) メス(ソケット)

                            JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました