(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
91円
税込単価
100円

・シリーズ = NH・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 6・行数 = ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

B6P-SHF-1AA (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B6P-SHF-1AA (LF)(SN)

10個

91( 100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = NH
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 6
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 250 V ac/dc

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

B6P-SHF-1AA (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズの型番B6P-SHF-1AA (LF)(SN)のページです。
型番B6P-SHF-1AA (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

        ASSMANN WSW ピンヘッダ, 80極, 2列, ストレート 2mm A-SL200シリーズ

        ASSMANN WSW ピンヘッダ, 80極, 2列, ストレート 2mm A-SL200シリーズ

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

          Preci-Dip 基板ヘッダピン(1.27mmピッチ/10極/2列/ストレート/表面実装)

            電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

            電線対基板 3極 1列 ストレート 2.5mm EIシリーズ

              Molex ピンヘッダ 1列16極 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

              Molex ピンヘッダ 1列16極 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

                Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)

                Preci-Dip 基板ヘッダピン(2mmピッチ/2極/1列/ライトアングル)

                  Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

                  Preci-Dip 基板ヘッダピン(2.54mmピッチ/10極/1列/ライトアングル)

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N

                    JST FPC/FFC コネクタ メス 20極 20FE-BT-VK-N

                      JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

                      JST FPC / FFC コネクタ, メス, 19極, 1.25mm

                        JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1.25mm 14FE-BT-VK-N

                        JST FPC/FFC コネクタ メス 14極 1.25mm 14FE-BT-VK-N

                          JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N

                          JST FPC/FFC コネクタ メス 4極 04FE-ST-VK-N

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 Assmann WSW Components PRECI-DIP TE Connectivity モレックス PRECI-DIP PRECI-DIP 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 91円 150円 67円 370円 1,002円 68円 608円 118円 420円 99円 90円 71円 39円
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                            使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 1 1 5 3 3 3 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1 AC/DC1
                            使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 - AC100/DC150 AC250/DC250 AC/DC350 AC100/DC150 AC100/DC150 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200 AC/DC200
                            ピン数 6 10 8 80 10 3 16 2 10 20 19 14 4
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)

                            JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました