(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
72円
税込単価
79円

・シリーズ = EH・ピッチ = 2.5mm・コンタクト数 = 10・行数 =...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

型番

B10B-EH (LF)(SN) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B10B-EH (LF)(SN)

10

7個

72( 79円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・シリーズ = EH
・ピッチ = 2.5mm
・コンタクト数 = 10
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・取り付けタイプ = スルーホール
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電圧 = 250 V ac/dc

ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. メーカー型番BxxB-EH-Aには長さ3.2 mmのピンが、型番BxxB-EHには長さ4.0 mmのピンが付いています。 EHシリーズストレートヘッダ. JST EHシリーズの2.5 mmピッチ1列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板ヘッダです。正確な極性でかん合できるようにキーイングが一体化されています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS代表
・品番: 311-6209 311-6209 を、IDCソケットハウジングについては、RS代表
・品番: 311-6287 311-6287 を参照してください。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

B10B-EH (LF)(SN)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズの型番B10B-EH (LF)(SN)のページです。
型番B10B-EH (LF)(SN)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズ

    JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

    JST 基板ヘッダ XADシリーズ, 12極 2.5mm, 2列, ストレート, 電線対基板

      リボンケーブルコネクタ SEK-18シリーズ(Harting/メス/10極/2列)

      リボンケーブルコネクタ SEK-18シリーズ(Harting/メス/10極/2列)

        JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

        JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

          Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

          Molex ピンヘッダ 60極 2列 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

            Molex ピンヘッダ 1列16極 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

            Molex ピンヘッダ 1列16極 ストレート 2.54mm C-GRIDIIIシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

                メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 HARTING 日本圧着端子製造 モレックス モレックス 日本圧着端子製造
                通常価格 72円 355円 606円 111円 1,979円 608円 304円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                用途 対基板 対基板 対電線 対電線 対基板 対基板 対基板
                使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 2.5 AC/DC1 3 3 AC/DC3
                使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 - AC/DC300 350 AC/DC350 AC/DC250
                ピン数 10 12 10 31 60 16 20
                適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                JST 基板ヘッダ, 10極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm EHシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました