(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
143円
税込価格
157円
通常出荷日
5日目
・シリーズ = PA
・ピッチ = 2mm
・コンタクト数 = 9
・行数 = 1
・ボディ向き = ストレート
・シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
・コネクタシステム = 電線対基板
・端子方法 = はんだ
・コンタクトめっき = 錫
・定格電流 = 3A

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    量産基板用
    評価 5.0満足度:5.02020/02/20
    必要な型番・量だけを安く購入でき、すぐに届けてもらえるのでいつも助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

JST 基板ヘッダ, 9極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

    JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

      JST 基板ヘッダ, 13極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 15極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

          JST 基板ヘッダ, 15極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 25極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

              JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                JST 基板ヘッダ, 14極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                  JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                    JST 基板ヘッダ, 3極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2mm PAシリーズ

                      JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                      JST 基板ヘッダ, 6極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                        JST 基板ヘッダ, 16極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                          JST 基板ヘッダ, 8極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm NHシリーズ

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 143円 177円 177円 542円 408円 284円 96円 123円 275円 268円 91円 349円 67円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板 対基板
                            使用電流(A) AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3 AC/DC3
                            使用電圧(V) AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250 AC/DC250
                            ピン数 9 12 13 16 15 25 11 14 2 3 6 16 8
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ)

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。